Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0404017 |
0404033 |
0404046 |
0711409 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Indice d'inflammabilité | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 20 - 10 | 7 | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | 250 | 32 | 16 | 7 | - | - | |
44.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 16 - 6 | 9.8 | 1.5 - 16 | 1.5 - 16 | - | 76 | 16 | 9.8 | V2 | PA | |
91.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 14 - 2 | 14.3 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | - | 125 | 26 | 14.3 | V2 | - | |
44.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 18 jours | 20 - 10 | 7 | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | - | 32 | 23.5 | 7 | V2 | - |
Loading...
Color | Argent | Longueur de dénudage(mm) | 16(max.) | Connexion (composants) | Vis |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Borne | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles