Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0421016 |
0421029 |
0421032 |
0421045 |
0421058 |
0421061 |
0423014 |
0423027 |
0423030 |
0424013 |
0424026 |
0424039 |
3062922 |
3062935 |
3062948 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (diam.) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Compatible avec (détails) | Indice d'inflammabilité | Type d'accessoire (bornes de série) | Connexion (composants) | Type de connecteur (catégorie) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.33 € | 1 | Disponible | 28 jours | Bleu | - | - | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | - | - | 41 | 6 | 26 | 23.5 | 7 | - | Rail bus N | - | - | - | - | - | - | ||
- | 38.57 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | Vert-jaune | 20 - 10 | 7 | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.4 | 7 | 16(max.) | - | V2 | - | Vis | Borne | - | Oui | |
- | 33.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 16 jours | Noir | 20 - 10 | 7 | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.4 | 7 | 16(max.) | - | V2 | - | Vis | Borne | PA | Oui | ||
- | 69.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Vert-jaune | 20 - 10 | 7 | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.4 | 7 | 16(max.) | - | - | - | Vis | Borne | - | Oui | ||
- | 69.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Noir | 20 - 10 | 7 | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | 300 | 32 | - | - | - | 23.4 | 7 | 16(max.) | - | - | - | Vis | Borne | - | Oui | ||
- | 62.73 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Bleu | 20 - 10 | 7 | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | 300 | 32 | - | - | - | 23.4 | 7 | 16(max.) | - | - | - | Vis | Borne | - | Oui | ||
- | 1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | - | - | 1.5 - 16 | 1.5 - 16 | - | - | 76 | 16 | 35 | 23.5 | 10 | - | Rail bus N | - | Montage | - | - | - | - | ||
- | 52.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Vert-jaune | 16 - 6 | 9.8 | 1.5 - 16 | 1.5 - 16 | 300 | 76 | - | - | - | 23.4 | 9.8 | 16(max.) | - | V2 | - | Vis | Borne | - | Oui | |
- | 44.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 16 jours | Noir | 16 - 6 | 9.8 | 1.5 - 16 | 1.5 - 16 | 300 | 76 | - | - | - | 23.4 | 9.8 | 16(max.) | - | V2 | - | Vis | Borne | PA | Oui | ||
- | 3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | - | - | 2.5 - 35 | 2.5 - 25 | - | - | 125 | 35 | 44 | 27 | 14.3 | - | Rail bus N | - | - | - | - | - | - | ||
- | 82.91 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Vert-jaune | 14 - 2 | 14.3 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 300 | 125 | - | - | - | 27 | 14.3 | 16(max.) | - | V2 | - | Vis | Borne | PA | Oui | ||
- | 82.91 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 16 jours | Noir | 14 - 2 | 14.3 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 300 | 125 | - | - | - | 27 | 14.3 | 16(max.) | - | V2 | - | Vis | Borne | PA | Oui | ||
0.79 € | 250 | 7 jours | Rouge | 20 - 12 | 7 | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.7 | 7 | 16(max.) | - | V2 | - | Vis | Borne | - | Oui | ||||
0.79 € | 250 | 7 jours | Vert | 20 - 10 | 7 | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.7 | 7 | 16(max.) | - | V2 | - | Vis | Borne | - | Oui | ||||
0.79 € | 250 | 7 jours | Jaune | 20 - 10 | 7 | 0.5 - 6 | 0.5 - 4 | 300 | 41 | - | - | - | 23.7 | 7 | 16(max.) | - | V2 | - | Vis | Borne | - | Oui |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (diam.)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Compatible avec (détails)
Indice d'inflammabilité
Type d'accessoire (bornes de série)
Connexion (composants)
Type de connecteur (catégorie)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles