Référence fabricant: 2715982
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 2.54 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2715982
Color | Gris | AWG | 20 - 6 | Largeur du collier(mm) | 7.7 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 16 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 10 | Courant nominal(A) | 57 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 22.9 | Taille du produit (largeur)(mm) | 7.7 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de déclenchement | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de raccordement IAK, le numéro d'article est le suivant: 2715982.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2715982.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles