Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3247052 |
3247054 |
3247055 |
3247056 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 20 | 7 jours | 20 | 16 (max.) | 25 - 70 | 150 | 83.5 | |||
26.55 € | 9 | 7 jours | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 232 | 97.5 | |||
34.75 € | 6 | 7 jours | 31 | 35 - 150 | 50 - 150 | 309 | 107.3 | |||
42.36 € | 6 | 7 jours | 36 | 70 - 240 | 70 - 240 | 415 | 131.5 |
Loading...
Color | Noir-jaune | Tension nominale(V) | 1000 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne haute alimentation |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles