Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3061978 |
3061981 |
3061994 |
3062003 |
3062126 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Largeur du collier (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 30 | 26 jours | Gris | 56 | 27.1 | 56 | |||
10.11 € | 20 | 26 jours | Gris | 63 | 17.8 | 63 | |||
13.21 € | 20 | 26 jours | Gris | 87.5 | 27.1 | 87.5 | |||
- | 20 | Devis | Vert-jaune | 84 | 17.8 | 84 | |||
- | 100 | Devis | Vert-jaune | 10.5 | 27.1 | 10.5 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG | 26 - 16 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 17.5 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 43 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Largeur du collier(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles