Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3041312 |
3041367 |
3041383 |
3041406 |
3041422 |
3041435 |
3041448 |
3042269 |
3042272 |
3042285 |
3042298 |
3042308 |
3042311 |
3042324 |
3042395 |
3061088 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Niveau de contamination | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47 € | 100 | 7 jours | 28 - 14 | 10.4 | 3 | 10.4 | 8-10 | PA | |||
6.02 € | 50 | 7 jours | 28 - 14 | 36.4 | 3 | 36.4 | 8-10 | - | |||
7.45 € | 25 | 7 jours | 28 - 14 | 46.8 | 3 | 46.8 | 8-10 | - | |||
8.89 € | 30 | Devis | 28 - 12 | 57.2 | 3 | 57.2 | 8-10 | PA | |||
10.29 € | 20 | 22 jours | 28 - 14 | 67.6 | 3 | 67.6 | 8-10 | - | |||
11.03 € | 20 | Devis | 28 - 14 | 72.8 | 3 | 72.8 | 8-10 | - | |||
11.75 € | 20 | 7 jours | 28 - 14 | 78 | 3 | 78 | 8-10 | - | |||
3.18 € | 100 | 7 jours | 28 - 14 | 15.6 | 3 | 15.6 | 8-10 | - | |||
3.90 € | 50 | 7 jours | 28 - 14 | 20.8 | 3 | 20.8 | 8-10 | - | |||
4.62 € | 50 | 7 jours | 28 - 14 | 26 | 3 | 26 | 8-10 | - | |||
5.31 € | 50 | 7 jours | 28 - 14 | 31.2 | 3 | 31.2 | 8-10 | - | |||
6.74 € | 50 | 7 jours | 28 - 14 | 41.6 | 3 | 41.6 | 8-10 | - | |||
8.17 € | 25 | 7 jours | 28 - 14 | 52 | 3 | 52 | 8-10 | - | |||
9.59 € | 20 | 7 jours | 28 - 14 | 62.4 | 3 | 62.4 | 8-10 | - | |||
- | 50 | Devis | 28 - 14 | 20.8 | - | 20.8 | 10 (max.) | - | |||
- | 50 | Devis | 28 - 14 | 20.8 | - | 20.8 | 10 (max.) | - |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Color | Gris | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 18.8 | Taille du produit (longueur)(mm) | 37.2 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Niveau de contamination
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles