Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 500 |
Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 21.8 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 37.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles