Référence fabricant: 1765085
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 10.78 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1765085
Nombre de pôles(Pôle) | 10 | Color | Vert | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur(mm²) | 0.2 - 2.5 | Espacement des contacts(mm) | 5 | Tension nominale(V) | 320 |
Courant nominal(A) | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 10 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 29.10 | Taille du produit (longueur)(mm) | 27.70 | Taille du produit (largeur)(mm) | 52.30 |
Longueur de dénudage(mm) | 7.00(max.) | Connexion (composants) | Fiche | Fonctions de connecteur | + pied de montage TS35 |
Type de connecteur | Prise, montage | Type de connecteur (catégorie) | fil-circuit | Matériau de contact | Étamé |
Type de barrette à broche (catégorie) | Boîtier à broches - câble | Série (connecteurs) | MSTBHK | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de rail DIN MSTBHK, le numéro d'article est le suivant: 1765085.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1765085.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles