Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3037009
Color | Gris | AWG | 28 - 14 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 20 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 43 | Taille du produit (longueur)(mm) | 50.8 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement STS, le numéro d'article est le suivant: 3037009.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3037009.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles