Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0309109 |
0309112 |
0311126 |
0321019 |
0706058 |
0710947 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9.49 € | 50 | 7 jours | Gris | 20 - 6 | 8.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | 3 | 500 | 57 | 58.5 | 61 | 8.2 | 11(max.) | ||
- | 11.29 € | 50 | 7 jours | Gris | 20 - 6 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | - | 500 | 70 | 58.5 | 61 | 10.2 | - | ||
- | 15.82 € | 50 | 7 jours | Gris | 20 - 8 | 8.2 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 3 | 500 | 41 | 59 | 99.5 | 8.2 | 11(max.) | ||
- | 8.82 € | 50 | 7 jours | Gris | 24 - 12 | 6.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 3 | 400 | 26 | 40 | 56.5 | 6.2 | 7(max.) | ||
- | 16.78 € | 50 | 7 jours | Rouge | 20 - 10 | 8.2 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | - | 500 | 41 | 59 | 99.5 | 8.2 | 11(max.) | ||
- | 13.20 € | 50 | 7 jours | Gris | 20 - 8 | 8.2 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | - | 400 | 41 | 51.5 | 72 | 8.2 | 13(max.) |
Loading...
Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Niveau de contamination
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles