Bornier de sectionnement USST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3070301
3070303
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.09 €

50 23 jours

-

50 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 57.3
Taille du produit (longueur)(mm) 63.4 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 10 (max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne N
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique