Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3046142
Color | Gris | AWG | 26 - 10 | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 6 | Tension nominale(V) | 500 |
Courant nominal(A) | 20 | Courant nominal (détails)(A) | 20 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 57.8 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Produits industriels | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement UT, le numéro d'article est le suivant: 3046142.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3046142.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles