Bornier de sectionnement UT 4-HEDI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3046249
3046252
3046456
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Indice d'inflammabilité

6.40 €

50 7 jours OrangeV0

6.40 €

50 7 jours NoirV0

6.40 €

50 7 jours Bleu-

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 26 - 10 Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 20
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 73 Taille du produit (longueur)(mm) 57.8
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne N Produits industriels Oui

Assistance technique