Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | AWG | 26 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 6 |
Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 30 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 69.9 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles