Borne de sectionnement PT 4-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3211933

Référence pièce
3211933
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.81 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 400
Courant nominal(A) 20 Courant nominal (détails)(A) 20 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 36.5 Taille du produit (longueur)(mm) 56 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 10-12 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide
Type de connecteur (catégorie) Borne N Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement PT 4-MT, le numéro d'article est le suivant: 3211933.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3211933.

Assistance technique