Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3213963 |
3213967 |
3214025 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 100 | 21 jours | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 250 | 24 | 44.8 | 59 | 5.2 | 8-10 | Raccord rapide | Non | |||
2.78 € | 100 | 7 jours | 20 - 10 | 8.2 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 400 | 41 | 48.5 | 66.3 | 8.2 | 12(max.) | Raccord rapide | Non | |||
4.10 € | 50 | 7 jours | 24 - 4 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 500 | 68 | 49.6 | 77.7 | 10.2 | 18(max.) | Ressort de traction | Oui |
Loading...
Color | Bleu | Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Borne N |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles