Borne de sectionnement PTT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3210230

Référence pièce
3210230
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.45 €

50 75 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 16
Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 45.8 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Borne N Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement PTT, le numéro d'article est le suivant: 3210230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3210230.

Assistance technique