Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210402 |
3210405 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 € | 50 | 7 jours | 0.14 - 4 | 64.3 | Borne à ressort à verrouillage à poussoir | |||
9.99 € | 50 | 21 jours | 0.14 - 2.50 | 63.1 | Ressort de traction |
Loading...
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 16 | Nombre de rangées | 2 |
Broches par rangée | 2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 127.5 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles