Borne de sectionnement UK 6-T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3072803

Référence pièce
3072803
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.41 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 8.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.50 - 10
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.50 - 6 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 41
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 48
Taille du produit (longueur)(mm) 66.5 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne N

Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement UK 6-T, le numéro d'article est le suivant: 3072803.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3072803.

Assistance technique