Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3072800
Color | Gris | AWG | 20 - 8 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.50 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.50 - 6 | Nombre de rangées | 1 | Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne N |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement UK 6-T-P, le numéro d'article est le suivant: 3072800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3072800.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles