Borne de sectionnement USST 6-T / SP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3070330

Référence pièce
3070330
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.03 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 8 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 10
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 10 Nombre de rangées 1 Longueur de dénudage(mm) 12(max.)
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne N

Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement USST 6-T / SP, le numéro d'article est le suivant: 3070330.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3070330.

Assistance technique