Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3044644
Color | Gris | AWG | 26 - 12 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 4 | Nombre de rangées | 2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Borne N |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement-UTTB 2.5-TG-P / P, le numéro d'article est le suivant: 3044644.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3044644.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles