Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3002914 |
3002922 |
3002931 |
3002958 |
3002968 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.53 € | 40 | 7 jours | 12 | Gris | 26 - 16 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 27.4 | 8-10 | Oui | |||
6.53 € | 40 | 7 jours | 12 | Bleu | 26 - 16 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 27.4 | 8-10 | Oui | |||
6.53 € | 40 | 7 jours | 12 | Rouge | 26 - 16 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 27.4 | 8-10 | Oui | |||
6.92 € | 40 | 7 jours | - | Gris | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | |||
6.53 € | 40 | 7 jours | - | Noir | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 27.4 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 12 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 27.2 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 21 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Bloc de distribution |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles