Bloc distributeur PTFIX 18X1.5-NS15A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3002917
3002926
3002934
3002972
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Produits industriels

9.22 €

20 7 jours 18Gris26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.5408-10Oui

9.22 €

20 7 jours 18Bleu26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.5408-10Oui

9.22 €

20 7 jours 18Rouge26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.5408-10Oui

9.78 €

20 23 jours -Marron-0.14 - 1.500.14 - 1.50---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 40 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 17.5
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 18 Taille du produit (hauteur)(mm) 27.2
Taille du produit (longueur)(mm) 21 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Bloc de distribution

Assistance technique