Bloc distributeur PTFIX 18X2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3273308
3273310
3273312
3273320
3273322
3273440
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Produits industriels

8.87 €

24 7 jours -Gris-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

8.87 €

24 7 jours 18Bleu26 - 120.14 - 40.14 - 2.546.58-10Oui

8.87 €

24 7 jours -Rouge-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

9.41 €

24 7 jours -Blanc-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

8.87 €

24 7 jours -Noir-0.14 - 2.500.14 - 2.50---

10.01 €

24 23 jours 18Bleu26 - 120.14 - 40.14 - 2.546.58-10Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 46.5 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 18 Taille du produit (hauteur)(mm) 21.2
Taille du produit (longueur)(mm) 28.2 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Bloc de distribution

Assistance technique