Bloc distributeur PTFIX 18X2.5-NS35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3273044
3273046
3273048
3273056
3273058
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

10.01 €

24 7 jours Gris

10.01 €

24 7 jours Bleu

10.01 €

24 7 jours Rouge

10.61 €

24 7 jours Blanc

10.01 €

24 7 jours Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 28.6 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 18 Taille du produit (hauteur)(mm) 28.7 Taille du produit (longueur)(mm) 58.1
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Bloc de distribution

Assistance technique