Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3273220 |
3273222 |
3273224 |
3273228 |
3273230 |
3273232 |
3273234 |
3273244 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 24 | 7 jours | - | Gris | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
8.00 € | 24 | 7 jours | 13 | Bleu | 26 - 12 | 40.6 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 13 | 40.6 | 10-12 | PA | Oui | |||
8.00 € | 24 | 7 jours | - | Rouge | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
8.00 € | 24 | 7 jours | - | Vert | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
8.48 € | 24 | 7 jours | - | Marron | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
8.48 € | 24 | 7 jours | - | Blanc | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
8.00 € | 24 | 7 jours | - | Noir | - | 40.6 | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | 13 | - | - | - | - | |||
10.96 € | 24 | 7 jours | 19 | Bleu | 26 - 12 | 56 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 19 | 56 | 8-10 | - | Oui |
Loading...
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.7 | Taille du produit (longueur)(mm) | 45.7 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Bloc de distribution |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles