Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3273374 |
3273376 |
3273378 |
3273380 |
3273382 |
3273384 |
3273504 |
3273506 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 € | 24 | 7 jours | - | Gris | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
9.82 € | 24 | 7 jours | 19 | Bleu | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 56 | 8-10 | Oui | |||
9.82 € | 24 | 7 jours | - | Rouge | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
10.41 € | 24 | 7 jours | - | Jaune | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
9.82 € | 24 | 7 jours | - | Vert | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
10.41 € | 24 | 7 jours | - | Marron | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
10.96 € | 24 | 7 jours | - | Gris | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | - | - | |||
10.96 € | 24 | 7 jours | 19 | Bleu | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 56 | 8-10 | Oui |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 56 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 19 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 21.2 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 28.2 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Bloc de distribution |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles