Bloc distributeur PTFIX 6 / 18X2.5-NS35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3273110
3273112
3273114
3273116
3273118
3273120
3273122
3273124
3273126
3273128
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

10.96 €

24 7 jours Gris

10.96 €

24 7 jours Bleu

10.96 €

24 7 jours Rouge

11.62 €

16 7 jours Jaune

10.96 €

24 7 jours Vert

11.62 €

16 7 jours Marron

11.62 €

16 7 jours Blanc

10.96 €

24 7 jours Noir

11.62 €

16 7 jours Violet

11.62 €

16 7 jours Orange

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 28.6 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 19 Taille du produit (hauteur)(mm) 28.7 Taille du produit (longueur)(mm) 60.7
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Bloc de distribution

Assistance technique