Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur du collier(mm) | 56 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 19 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.7 | Taille du produit (longueur)(mm) | 45.7 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Bloc de distribution |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles