Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3273350
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 25.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 7 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 21.2 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 28.2 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Bloc de distribution |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc distributeur PTFIX 6 / 6X2.5-FE, le numéro d'article est le suivant: 3273350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3273350.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles