Bloc distributeur PTFIX 6 / 6X2.5-FE-G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3273480

Référence pièce
3273480
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.35 €

40 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 25.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.50
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 7 Taille du produit (hauteur)(mm) 21.2
Taille du produit (longueur)(mm) 28.2 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Bloc de distribution

Vous vous trouvez sur la page de Bloc distributeur PTFIX 6 / 6X2.5-FE-G, le numéro d'article est le suivant: 3273480.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3273480.

Assistance technique