Bloc distributeur PTFIX 6 / 6X2.5-G.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3273460
3273462
3273464
3273474
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

5.04 €

40 7 jours Gris

5.04 €

40 7 jours Bleu

5.04 €

40 7 jours Rouge

5.04 €

40 7 jours Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 25.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 7 Taille du produit (hauteur)(mm) 21.2 Taille du produit (longueur)(mm) 28.2
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Bloc de distribution

Assistance technique