Bloc distributeur PTFIX 6X1.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3002757
3002761
3002765
3002781
3002798
3002864
3002877
3002893
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Produits industriels

2.70 €

80 7 jours 6Gris26 - 1612.60.14 - 1.50.14 - 1.54502112.68-10Oui

2.70 €

80 7 jours 6Bleu26 - 1612.60.14 - 1.50.14 - 1.54502112.68-10Oui

2.70 €

80 7 jours 6Rouge26 - 1612.60.14 - 1.50.14 - 1.54502112.68-10Oui

2.70 €

80 18 jours -Noir-12.60.14 - 1.500.14 - 1.5045021---

3.83 €

60 7 jours -Gris-14.70.14 - 1.500.14 - 1.5050020---

3.83 €

60 7 jours -Bleu-14.70.14 - 1.500.14 - 1.5050020---

3.83 €

60 7 jours -Rouge-14.70.14 - 1.500.14 - 1.5050020---

3.83 €

60 7 jours -Noir-14.70.14 - 1.500.14 - 1.5050020---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 17.5 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 6
Taille du produit (hauteur)(mm) 17.6 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Bloc de distribution

Assistance technique