Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3273264 |
3273266 |
3273268 |
3273270 |
3273272 |
3273274 |
3273276 |
3273278 |
3273280 |
3273282 |
3273395 |
3273396 |
3273398 |
3273408 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.96 € | 70 | 7 jours | Gris | |||
2.96 € | 70 | 7 jours | Bleu | |||
2.96 € | 70 | 7 jours | Rouge | |||
3.14 € | 60 | 7 jours | Jaune | |||
2.96 € | 70 | 7 jours | Vert | |||
3.14 € | 60 | 7 jours | Marron | |||
3.14 € | 60 | 7 jours | Blanc | |||
2.96 € | 70 | 7 jours | Noir | |||
3.14 € | 60 | 7 jours | Violet | |||
3.14 € | 60 | 7 jours | Orange | |||
4.09 € | 50 | 7 jours | Gris | |||
4.09 € | 50 | 7 jours | Bleu | |||
4.09 € | 50 | 7 jours | Bleu | |||
4.09 € | 50 | 7 jours | Noir |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 15.6 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 6 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 21.2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 28.2 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Type de connecteur (catégorie) | Bloc de distribution |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles