Bloc distributeur PTFIX 6X2.5-NS35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3273000
3273002
3273004
3273006
3273008
3273012
3273014
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

4.09 €

50 7 jours Gris

4.09 €

50 7 jours Bleu

4.09 €

50 7 jours Rouge

4.34 €

50 33 jours Jaune

4.09 €

50 23 jours Vert

4.34 €

50 7 jours Blanc

4.09 €

50 7 jours Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 28.6 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 6 Taille du produit (hauteur)(mm) 28.7 Taille du produit (longueur)(mm) 58.1
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Bloc de distribution

Assistance technique