Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210600 |
3210601 |
3210602 |
3210603 |
3210604 |
3210606 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 100 | 7 jours | Gris | 0.14 - 2.50 | 800 | 20 | 45.8 | Ressort de traction | |||
3.30 € | 100 | 7 jours | Bleu | 0.14 - 2.50 | 800 | 20 | 45.8 | Ressort de traction | |||
6.75 € | 50 | 7 jours | Vert-jaune | 0.14 - 4 | - | - | 55 | Borne à ressort à verrouillage à poussoir | |||
4.09 € | 50 | 82 jours | Gris | 0.14 - 2.50 | 800 | 20 | 45.8 | Ressort de traction | |||
3.32 € | 100 | 7 jours | Gris | 0.14 - 2.50 | 500 | 18 | 45.8 | Ressort de traction | |||
6.81 € | 50 | 7 jours | Vert-jaune | 0.14 - 4 | - | - | 55 | Borne à ressort à verrouillage à poussoir |
Loading...
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.50 | Nombre de rangées | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Broches par rangée | 3 | Taille du produit (longueur)(mm) | 111.8 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Type de connecteur (catégorie) | Borne à double port |
Configurer
Propriétés de base
Color
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles