Borne double niveau PTTBS 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3211832

Référence pièce
3211832
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.39 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 4 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 28
Nombre de rangées 2 Broches par rangée 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 54.5
Taille du produit (longueur)(mm) 96 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction
Type de connecteur (catégorie) Borne à double port

Vous vous trouvez sur la page de Borne double niveau PTTBS 4, le numéro d'article est le suivant: 3211832.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3211832.

Assistance technique