Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3000610
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 6.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 6 | Tension nominale(V) | 1000 | Courant nominal(A) | 30 |
Nombre de rangées | 2 | Broches par rangée | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 64.4 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 75.6 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne à double port |
Vous vous trouvez sur la page de Borne double niveau UTTB 4 HV, le numéro d'article est le suivant: 3000610.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3000610.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles