Bornier à cage à ressort à double niveau STTBU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3033171

Référence pièce
3033171
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.88 €

50 46 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Vert-jaune AWG 28 - 10
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 4
Niveau de contamination 3 Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 55.5
Taille du produit (longueur)(mm) 81 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne à ressort Dualport
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à cage à ressort à double niveau STTBU, le numéro d'article est le suivant: 3033171.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3033171.

Assistance technique