Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3208511 |
3208524 |
3208540 |
3208544 |
3212439 |
3212442 |
3212468 |
3213852 |
3213865 |
3213878 |
3213933 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 150 | 70 jours | Gris | 26 - 14 | 65.4 | 8-10 | PA | |||
1.42 € | 150 | 30 jours | Bleu | 26 - 14 | 65.4 | 8-10 | PA | |||
3.21 € | 100 | 7 jours | Gris | 26 - 14 | 65.4 | 8-10 | PA | |||
1.42 € | 150 | 7 jours | Gris | 26 - 14 | 65.4 | 8-10 | PA | |||
1.45 € | 150 | 7 jours | Gris | 26 - 14 | 69.3 | 8-10 | PA | |||
1.45 € | 150 | 33 jours | Bleu | 26 - 14 | 69.3 | 8-10 | PA | |||
3.30 € | 100 | 7 jours | Gris | 26 - 14 | 69.3 | 8-10 | PA | |||
3.44 € | 100 | 26 jours | Gris | 26 - 14 | 93.9 | 8 (max.) | PA | |||
1.40 € | 150 | 7 jours | Gris | 26 - 14 | 93.9 | 8 (max.) | PA | |||
1.40 € | 150 | 28 jours | Bleu | 26 - 14 | 93.9 | 8 (max.) | PA | |||
3.30 € | 100 | 33 jours | Bleu | - | 69.3 | 8 (max.) | - |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Largeur du collier(mm) | 3.5 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 16 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 42.6 | Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Borne à double port |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles