Connecteur de l'appareil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2716020
2716033
2716046
2716703
2716716
2716729
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Tension nominale (détails)
(V)
Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (divers)

2.75 €

100 7 jours -44 (max.)4 (max.)500500323222204 connexions

3.95 €

50 7 jours 344 (max.)4 (max.)500500323222316 connexions

4.99 €

50 7 jours 444 (max.)4 (max.)500500323222388 connexions

6.97 €

30 7 jours -66 (max.)6 (max.)800800575733294 connexions

10.43 €

20 7 jours 366 (max.)6 (max.)800800575733466 connexions

13.87 €

20 7 jours 466 (max.)6 (max.)800800575733578 connexions

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Connexion (composants) Vis Caractéristiques de fixation de connecteur Trou de montage
Type de connecteur (catégorie) Connecteur de l'appareil Matériau Polyamide Matériau d'isolation PA
Protection des fils Oui

Assistance technique