Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 50 | 7 jours | - | 2 | 21.48 | |||
4.95 € | 50 | 7 jours | 3 | 3 | 26.56 | |||
6.09 € | 50 | 7 jours | 4 | 4 | 31.64 | |||
7.22 € | 50 | 7 jours | 5 | 5 | 36.72 | |||
8.36 € | 50 | 7 jours | 6 | 6 | 41.80 | |||
9.49 € | 50 | 7 jours | 7 | 7 | 46.88 | |||
10.62 € | 50 | 7 jours | 8 | 8 | 51.96 | |||
11.76 € | 50 | 7 jours | 9 | 9 | 57.04 | |||
12.89 € | 50 | 7 jours | 10 | 10 | 62.12 | |||
15.16 € | 50 | 7 jours | 12 | 12 | 72.28 | |||
17.43 € | 50 | 7 jours | 14 | 14 | 82.44 | |||
19.70 € | 50 | 7 jours | 16 | 16 | 92.60 | |||
21.97 € | 50 | 7 jours | 18 | 18 | 102.76 | |||
24.23 € | 50 | 7 jours | 20 | 20 | 112.92 | |||
2.27 € | 100 | 7 jours | - | 2 | 21.48 | |||
3.40 € | 100 | 7 jours | 3 | 3 | 26.56 | |||
4.54 € | 50 | 7 jours | 4 | 4 | 31.64 | |||
5.67 € | 50 | 7 jours | 5 | 5 | 36.72 | |||
6.81 € | 50 | 7 jours | 6 | 6 | 41.80 | |||
7.94 € | 50 | 7 jours | 7 | 7 | 46.88 | |||
9.07 € | 50 | 7 jours | 8 | 8 | 51.96 | |||
10.21 € | 50 | 7 jours | 9 | 9 | 57.04 | |||
11.34 € | 50 | 7 jours | 10 | 10 | 62.12 | |||
12.48 € | 50 | 19 jours | 11 | 11 | 67.2 | |||
13.61 € | 50 | 7 jours | 12 | 12 | 72.28 | |||
15.88 € | 50 | 7 jours | 14 | 14 | 82.44 | |||
17.01 € | 50 | 7 jours | 15 | 15 | 87.52 | |||
18.15 € | 50 | 7 jours | 16 | 16 | 92.60 | |||
20.42 € | 50 | 7 jours | 18 | 18 | 102.76 | |||
22.68 € | 50 | 7 jours | 20 | 20 | 112.92 |
Loading...
Color | Vert | AWG | 24 - 12 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.2 - 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 5.08 | Tension nominale(V) | 320 | Courant nominal(A) | 12 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 20.40 | Taille du produit (longueur)(mm) | 17.30 |
Longueur de dénudage(mm) | 7.00(max.) | Connexion (composants) | Fiche | Fonctions de connecteur | + manchon d'extraction |
Type de connecteur | Fiche, montage vertical | Type de connecteur (catégorie) | fil-circuit | Matériau de contact | Étamé |
Type de barrette à broche (catégorie) | Boîtier à broches - câble | Série (connecteurs) | MVSTBU | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles