Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1832743 |
1832756 |
1832772 |
1832798 |
1832808 |
1832811 |
1832853 |
1832879 |
1833014 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 100 | 28 jours | 3 | |||
4.79 € | 50 | 7 jours | 4 | |||
7.16 € | 50 | 7 jours | 6 | |||
9.54 € | 50 | 7 jours | 8 | |||
10.72 € | 50 | 28 jours | 9 | |||
11.91 € | 50 | 7 jours | 10 | |||
16.66 € | 50 | 28 jours | 14 | |||
19.03 € | 50 | 7 jours | 16 | |||
20.88 € | 50 | 7 jours | 16 |
Loading...
Color | Vert | Espacement des contacts(mm) | 3.81 | Tension nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 8 | Taille du produit (largeur)(mm) | 3.81 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | fil-circuit | Matériau d'isolation | Thermoplastique | Type de barrette à broche (catégorie) | Boîtier de prise femelle - PCB |
Série (connecteurs) | MCVK |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles