Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2777030 |
2777043 |
2777056 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Largeur du collier (mm) | Broches par rangée | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 50 | 7 jours | - | 14.6 | 2 | 14.60 | 14.6 | |||
13.71 € | 10 | 7 jours | 3 | 20.8 | 3 | 20.80 | 20.8 | |||
17.31 € | 10 | 7 jours | 4 | 27 | 4 | 27 | 27 |
Loading...
Color | Gris | AWG | 24 - 12 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 | Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 16 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 63.6 | Longueur de dénudage(mm) | 7(max.) | Connexion (composants) | Fiche |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Largeur du collier(mm)
Broches par rangée
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles