Bornier de base URELG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2820136
2820149
2820262
2820712
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Largeur du collier
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants)

14.71 €

10 7 jours 320.8342.520.8020.89(max.)Borne à vis

18.80 €

10 7 jours 427442.527279(max.)Borne à vis

10.20 €

10 7 jours -14.6242.514.6014.69(max.)Borne à vis

47.71 €

10 23 jours 427486.527277(max.)Fiche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 16
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique