Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3058059 |
3075896 |
3213136 |
3213137 |
3244614 |
3244615 |
3244616 |
3244627 |
3244629 |
3244630 |
3247973 |
3247974 |
3247976 |
3247977 |
3247978 |
3247986 |
3247987 |
3247989 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 150 | 7 jours | Gris | 27 - 8 | 13 | 0.1 - 10 | 0.1 - 10 | 800 | 57 | 47 | 53.3 | 13 | |||
2.73 € | 80 | 7 jours | Gris | 14 - 2 | 17 | 2.50 - 35 | 2.5 - 35 | 800 | 125 | 49.8 | 80.8 | 17 | |||
12.95 € | 15 | 7 jours | Bleu | - | 29 | 70 (max.) | 70 (max.) | 1000 | 192 | 66 | - | - | |||
12.95 € | 15 | 7 jours | Gris | 10 - 2 | 29 | 6 - 70 | 6 - 70 | 1000 | 192 | 67 | 136 | 29 | |||
17.97 € | 15 | 7 jours | Gris | - | 41 | 6 - 150 | 6 - 150 | 1000 | 309 | 77 | - | - | |||
17.97 € | 15 | 7 jours | Noir-jaune | - | 41 | 6 - 150 | 6 (min.) | 1000 | 309 | 77 | - | - | |||
17.97 € | 15 | 7 jours | Bleu | - | 41 | 6 - 150 | 6 (min.) | 1000 | 309 | 77 | - | - | |||
23.64 € | 10 | 7 jours | Gris | - | 49 | 240 (max.) | 240 (max.) | 1000 | 415 | 83.3 | - | - | |||
23.64 € | 10 | 7 jours | Bleu | - | 49 | 240 (max.) | 240 (max.) | 1000 | 415 | 83.3 | - | - | |||
27.03 € | 10 | 7 jours | Gris | - | 54.8 | 300 (max.) | 300 (max.) | 1000 | 520 | 91.8 | - | - | |||
16.82 € | 15 | 7 jours | Gris | - | 29 | 70 (max.) | 70 (max.) | 1500 | 192 | 66 | - | - | |||
16.82 € | 15 | 7 jours | Bleu | - | 29 | 70 (max.) | 70 (max.) | 1500 | 192 | 66 | - | - | |||
22.50 € | 10 | 7 jours | Gris | - | 41 | 6 (max.) | 6 (min.) | 1500 | 309 | 77 | - | - | |||
22.50 € | 10 | 7 jours | Bleu | - | 41 | 6 (max.) | 6 (min.) | 1500 | 309 | 77 | - | - | |||
22.50 € | 10 | 7 jours | Noir-jaune | - | 41 | 6 (max.) | 6 (min.) | 1500 | 309 | 77 | - | - | |||
29.56 € | 10 | 7 jours | Gris | - | 49 | 240 (max.) | 240 (max.) | 1500 | 415 | 83.3 | - | - | |||
29.56 € | 10 | 7 jours | Bleu | - | 49 | 240 (max.) | 240 (max.) | 1500 | 415 | 83.3 | - | - | |||
34.05 € | 10 | 7 jours | Gris | - | 54.8 | 300 (max.) | 300 (max.) | 1500 | 520 | 91.8 | - | - |
Loading...
Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Fixations de boulon |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Borne à boulon | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles