Borne de branchement AZK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0702997

Référence pièce
0702997
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.29 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Argent AWG 18 - 2 Largeur du collier(mm) 12
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.75 - 35 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.75 - 35 Courant nominal(A) 125
Taille du produit (longueur)(mm) 40 Taille du produit (largeur)(mm) 12 Longueur de dénudage(mm) 15(max.)
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne de déclenchement Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de branchement AZK, le numéro d'article est le suivant: 0702997.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0702997.

Assistance technique