Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0903023 |
0903024 |
0903025 |
0903026 |
0903028 |
0903030 |
0903031 |
0903033 |
0903035 |
0903036 |
0903043 |
0903046 |
0903048 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant de commutation (A) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
453.65 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 1 (max) | 1 fabricant | |
447.09 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 2 (max) | 1 fabricant | |
453.65 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 3 (max) | 1 fabricant | |
447.09 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 4 (max) | 1 fabricant | |
447.09 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 6 (max) | 1 fabricant | |
523.61 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 10 (max) | 1 fabricant | |
523.61 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 12 (max) | 1 fabricant | |
436.17 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 2 (max) | 1 disjoncteur | |
453.65 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 4 (max) | 1 disjoncteur | |
447.09 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 6 (max) | 1 disjoncteur | |
425.23 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 2 (max) | - | |
453.65 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 6 (max) | - | |
530.17 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 (max) | - |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 12.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 80 | Température max.(°C) | +50 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | 0 | Couleur | Noir | Connexion (composants) | Bornes à vis |
Connexion | Connexion à vis | Produits industriels | Oui | Type de commutateur (catégorie) | RCCB |
Configurer
Propriétés de base
Courant de commutation(A)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles