Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Borne de série de circuit PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3061761
3211252
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)

1.36 €

4 jours Bleu8.20.50 - 60.50 - 6100041242.257.7

0.90 €

4 jours Noir5.20.14 - 2.500.14 - 2.5080024336.560.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contenu(pc(s)) 50 Nombre de rangées 1 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Continuité

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique